Публікуйте свої продукти
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
Wall lamp Vision
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Vision

    Fittings — aluminum, color — gold. Double glass dome lamp: internal — frosted, external — transparent. Style — Italian neoclassical. Iconic shapes of the 60s in design.
    Специфікація
    • Title Wall lamp Vision
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 210
      Lighting fixture width, mm 227
      Lighting fixture depth, mm 180
      Lighting fixture diameter, mm 180
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD411WL-01G


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWall-lamp-Vision
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівVision
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)210
    • Ширина (мм)227
    • Глибина (мм)180
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)0.89
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    4.9 з 5 зірок 4.9 (7)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (56)