Публікуйте свої продукти
Ceiling lamp Dallas
Ceiling lamp Dallas
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Dallas

    Metal fittings in 4 colors: matte black, black, chrome, gold. Dome lamps — blown glass. Colors — smoky, amber, cognac,matte white and black. Design with molecular structure simulation. Height of pendant lamps is adjustable using cable. Lamp with G9 base.
    Специфікація
    • Title Ceiling lamp Dallas
      Lamps 12ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 95
      Lighting fixture height , mm 175
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD545PL-12G


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерCeiling-lamp-Dallas
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівDallas
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)175
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)2.04
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
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
    4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)