Публікуйте свої продукти
Chandelier Zaragoza
Chandelier Zaragoza
Chandelier Zaragoza
    Maytoni GmbH

    Chandelier Zaragoza

    Metal fittings, plated in brass color. Some of the elements are colored black. Lampshades of white textile, applied to PVC. Light source — lamps with E14 base.
    Специфікація
    • Title Chandelier Zaragoza
      Lamps 5ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 170
      Lighting fixture height , mm 490
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 780
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article H001CL-05BS


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерChandelier-Zaragoza
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівZaragoza
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)490
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)2.98
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps