Публікуйте свої продукти
Dallas pendant lamp
Dallas pendant lamp
Dallas pendant lamp
    Maytoni GmbH

    Dallas pendant lamp

    Metal fittings in five colors: matte black, black, chrome, gold, matte gold, brass. Dome lamps — blown glass. Colors — smoky, amber, cognac,matte white and black. Design with molecular structure simulation. Height of pendant lamps is adjustable using cable. Lamp with G9 base.

    Специфікація
    • Bulbs: 25 X G9 (28W)

      Lamp power: 28

      VOLTAGE: AC220_240 V

      IP: IP20

      Lampshade Height, mm: 100

      Ceiling bowl height, mm: 25

      Ceiling bowl diameter, mm: 120

      Ceiling mount type: Plank

      Warranty: 2 years

      Article: MOD548PL-25G

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDallas-pendant-lamp
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівDallas
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-03-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1354
    • Ширина (мм)690
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)5.78
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps

    Доступність регіону

    Європа
    Åland Islands
    Albania
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit