Публікуйте свої продукти
Floor lamp Nostalgia
Floor lamp Nostalgia
Floor lamp Nostalgia
    Maytoni GmbH

    Floor lamp Nostalgia

    Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.
    Специфікація
    • Title Floor lamp Nostalgia
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 150
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture diameter, mm 377
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD048FL-03G


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFloor-lamp-Nostalgia
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівNostalgia
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1500
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)7.04
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Floor Mounted
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (22)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (7)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (10)