Публікуйте свої продукти
Outdoor lamp Wald
Outdoor lamp Wald
Outdoor lamp Wald
Outdoor lamp Wald
Outdoor lamp Wald
    Maytoni GmbH

    Outdoor lamp Wald

    Body material - metal, color - graphite. High level of protection against dust and moisture IP 65. Resistant to corrosion and temperature extremes. LED light source with a neutral color temperature of 3000 K.
    Специфікація
    • Title Outdoor lamp Wald
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 400
      Lighting fixture diameter, mm 180
      LED +
      IP IP 65
      Warranty 5 years
      Article O420FL-L12GF


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерOutdoor-lamp-Wald
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівWald
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)400
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.16
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps