Публікуйте свої продукти
Outdoor wall lamp Wald
Maytoni GmbH

Outdoor wall lamp Wald

Body material - metal, color - graphite. High level of protection against dust and moisture IP 65. Resistant to corrosion and temperature extremes. LED light source with a neutral color temperature of 3000 K.
Специфікація
  • Title Outdoor wall lamp Wald
    Lamps 1ХLED module
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Luminous flux, lum 1050
    Color temperature, k 3000
    Lighting fixture height , mm 40
    Lighting fixture diameter, mm 180
    LED +
    IP IP 65
    Warranty 5 years
    Article O420WL-L12GF


Технічна специфікація
  • Унікальний номерOutdoor-wall-lamp-Wald
  • Сімейство продуктівDecorative
  • Група продуктівWald
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-07-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)40
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вGermany
  • Вага нетто (кг)0.49
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Класифікація IFCLamp
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Опис Uniclass 2015Lamps
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Номер OmniClass23-35 45 15
  • Заголовок OmniClassLamps