Публікуйте свої продукти
Pendant lamp Antic
Pendant lamp Antic
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Antic

    Metal fittings plated in gold color. Dome lamp of cast glass with a corrugated texture, shades — white, cognac, grey. Light source — lamp with E14 base.
    Специфікація
    • Title Pendant lamp Antic
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 300
      Lighting fixture height , mm 347
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD302PL-01GR

      MOD302PL-01GR

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPendant-lamp-Antic
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівAntic
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)347
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps