Публікуйте свої продукти
Pendant lamp Balance
Pendant lamp Balance
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Balance

    Metal fittings in black color. Dome lamps of frosted blown glass are mounted on metal arcs. Height is adjustable using cables. Light source — lamps with G9 base.
    Специфікація
    • Title Pendant lamp Balance
      Lamps 6XG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 120
      Lighting fixture height , mm 1520
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 812
      Diameter of the ceiling cup, mm 90
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPendant-lamp-Balance
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівBalance
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1520
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)3.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps