Публікуйте свої продукти
Pendant lamp Cabaret
Pendant lamp Cabaret
Pendant lamp Cabaret
Pendant lamp Cabaret
Pendant lamp Cabaret
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Cabaret

    The color of the metal fittings is brass with a satin finish, the lampshades are made of clear glass. Light source: LED. The color temperature of the lamps is 3000K, the beam angle is 120 degrees. Wall sconces and pendant lights are equipped with an adjustable electric cord up to 3 meters long, allowing them to be used in rooms with high ceilings.
    Специфікація
    • Title Pendant lamp Cabaret
      Lamps -
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 850
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 170
      Lighting fixture height , mm 3290
      Height of the ceiling cup, mm 35
      Lighting fixture width, mm 127
      Lighting fixture depth, mm 250
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm 110
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPendant-lamp-Cabaret
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівCabaret
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3290
    • Ширина (мм)127
    • Глибина (мм)250
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps