Публікуйте свої продукти
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
Pendant lamp Erich
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Erich

    Metal fittings, shades — nickel, brass. Dome lamps — blown glass of white color. Wide range. The floor and table lamps have a dome lamp with adjustable position. Adjustable height.
    Специфікація
    • Title Pendant lamp Erich
      Lamps 5ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      150
      Lighting fixture height , mm 373
      Height of the ceiling cup, mm 20
      Lighting fixture width, mm 1200
      Lighting fixture depth, mm 150
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD221-PL-05-G


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPendant-lamp-Erich
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівErich
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)373
    • Ширина (мм)1200
    • Глибина (мм)150
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)3.36
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
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
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (59)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (26)