Публікуйте свої продукти
Pendant lamp Golden Cage
Pendant lamp Golden Cage
Pendant lamp Golden Cage
Pendant lamp Golden Cage
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Golden Cage

    Metal fittings, gold color. Decorative handmade wire sphere lamps. Horizontal suspensions in two mount options - surface and hidden ones. The luminous element is a silicone tube with a LED source. Color temperature: 3000K.
    Специфікація
    • Title Pendant lamp Golden Cage
      Lamps -
      Lamp power, W 117
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 6400
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 840
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 320
      Lighting fixture depth, mm 1537
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPendant-lamp-Golden-Cage
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівGolden Cage
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)840
    • Ширина (мм)320
    • Глибина (мм)1537
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)6.66
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps