Публікуйте свої продукти
Pendant lamp Kyoto
Pendant lamp Kyoto
Pendant lamp Kyoto
Pendant lamp Kyoto
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Kyoto

    Fittings material — metal, shades – black, gold, white. Marble base in black, gray, white colors. Dome lamps are made of white glass. The design of the lamp is inspired by the architecture of the ancient Japanese capital of the same name – Kyoto. LED light source, color temperature — 3000K. Availability of models for lamps with G9 base.
    Специфікація
    • Title Pendant lamp Kyoto
      Lamps -
      Lamp power, W 11
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 1300
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 98
      Lighting fixture height , mm 3500
      Height of the ceiling cup, mm 180
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 220
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPendant-lamp-Kyoto
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівKyoto
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3500
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.71
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps