Публікуйте свої продукти
Pendant lamp Ordo
Pendant lamp Ordo
Pendant lamp Ordo
Pendant lamp Ordo
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Ordo

    Metal fittings, color - chrome, brass, black. Cylindrical glass dome lamps with a vertical embossed pattern in three shades: transparent, cognac, smoky. A metaphor of ancient Greek temple columns in lamps. LED light source. Color temperature - 3000K.
    Специфікація
    • Title Pendant lamp Ordo
      Lamps -
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 920
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3840
      Height of the ceiling cup, mm 140
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 80
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPendant-lamp-Ordo
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівOrdo
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3840
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps