Публікуйте свої продукти
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Verticale

    Fittings material– metal, color – chrome. Decorative dome lamp of cast ribbed glass. Dome lamp colors: cognac and chrome. Light source – LED strip. Color temperature is 3000K.
    Специфікація
    • Title Pendant lamp Verticale
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 800
      Color temperature, k 3000
      Lampshade height, mm 305
      Lighting fixture height , mm 305
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 120
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD308PL-L9CG3K


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPendant-lamp-Verticale
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівVerticale
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)305
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.93
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Pendant
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps