Публікуйте свої продукти
Table lamp Cabaret
Table lamp Cabaret
Table lamp Cabaret
Table lamp Cabaret
Table lamp Cabaret
Table lamp Cabaret
    Maytoni GmbH

    Table lamp Cabaret

    The color of the metal fittings is brass with a satin finish, the lampshades are made of clear glass. Light source: LED. The color temperature of the lamps is 3000K, the beam angle is 120 degrees. Wall sconces and pendant lights are equipped with an adjustable electric cord up to 3 meters long, allowing them to be used in rooms with high ceilings.
    Специфікація
    • Title Table lamp Cabaret
      Lamps -
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 850
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 170
      Lighting fixture height , mm 485
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 220
      Lighting fixture depth, mm 410
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTable-lamp-Cabaret
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівCabaret
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)485
    • Ширина (мм)220
    • Глибина (мм)410
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (20)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)