Публікуйте свої продукти
Table lamp Marmo
Table lamp Marmo
    Maytoni GmbH

    Table lamp Marmo

    Metal fittings are plated in gold color. Decorative elements— natural stone plates with textured pattern. The combination of rectangular lines and rounded elements in the design. Light source — lamp with E14 base.
    Специфікація
    • Title Table lamp Marmo
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 440
      Lighting fixture diameter, mm 280
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099TL-01G


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTable-lamp-Marmo
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівMarmo
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)440
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)2.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
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
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (20)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (33)