Публікуйте свої продукти
Table lamp Memory
Table lamp Memory
Table lamp Memory
    Maytoni GmbH

    Table lamp Memory

    Metal fittings, shade — black. Lamps are stylized in the shape of an hourglass with a streamlined shape. Ceramic elements with glossy glaze. Pendant lamps with dome lamps made of white ceramics with transparent, black-and-white, gold-and-white and white glass. Adjustable height of pendant lamps.
    Специфікація
    • Title Table lamp Memory
      Lamps 1XE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 140
      Lighting fixture height , mm 425
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 300
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTable-lamp-Memory
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівMemory
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)425
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)2.44
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (20)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)