Публікуйте свої продукти
Table lamp Muse
Table lamp Muse
Table lamp Muse
    Maytoni GmbH

    Table lamp Muse

    Metal base completed with sculptural cast glass in two shades: smoky and transparent. Cotton lampshade of white color. Light source — lamp with E27 base.
    Специфікація
    • Title Table lamp Muse
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 180
      Lighting fixture height , mm 520
      Lighting fixture width, mm 320
      Lighting fixture depth, mm 320
      Lighting fixture diameter, mm 320
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD304TL-01G


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTable-lamp-Muse
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівMuse
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)520
    • Ширина (мм)320
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)3.33
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - парти
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (20)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (5)