Публікуйте свої продукти
Wall lamp Axis
Wall lamp Axis
Wall lamp Axis
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Axis

    Fittings material— aluminum, color — gold. Wall models with fittings in three shades: brass, black, white. Tube-shaped dome lamps made of matte acrylic distribute light evenly. Trendy asymmetry in chandelier design. LED light sources with a color temperature of 3000K.
    Специфікація
    • Title Wall lamp Axis
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 16
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1400
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 630
      Lighting fixture diameter, mm 30
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD106WL-L16G3K


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWall-lamp-Axis
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівAxis
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)630
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.52
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps

    Доступність регіону

    Європа
    Åland Islands
    Albania
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City

    Схожі продукти

    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (50)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit