Публікуйте свої продукти
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Revero

    Metal fittings in three colors: brass, gold, chrome. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings — brass) and amber (fittings — gold) glass. Height of pendant models is adjustable.
    Специфікація
    • Title Wall lamp Revero
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 245
      Lighting fixture width, mm 165
      Lighting fixture depth, mm 330
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085WL-01G


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWall-lamp-Revero
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівRevero
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)245
    • Ширина (мм)165
    • Глибина (мм)330
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.77
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
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
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (49)