Публікуйте свої продукти
Wall lamp Stelo
Wall lamp Stelo
Wall lamp Stelo
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Stelo

    Metal fittings in two colors: black and brass. Dome lamp — transparent glass tube. LED light sources with a color temperature of 3000K. Simple geometric shapes.
    Специфікація
    • Title Wall lamp Stelo
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 7
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 600
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      40
      Lampshade height, mm 280
      Lighting fixture height , mm 566
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 108
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD116WL-L7BS3K


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWall-lamp-Stelo
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівStelo
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)566
    • Ширина (мм)120
    • Глибина (мм)108
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.21
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
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
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (50)