Публікуйте свої продукти
Wall lamp Tau
Wall lamp Tau
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Tau

    Aluminum body. Shades — gold, combination of gold and black. Diffuser of two types– silicone tube and extra strong cord (does not turn yellow over time, has high strength). Soft, even light thanks to the high density of the LEDs. Color temperature is 3000K. LED light source.
    Специфікація
    • Title Wall lamp Tau
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 13
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 600
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 30
      Lighting fixture width, mm 167
      Lighting fixture depth, mm 844
      Lighting fixture diameter, mm 130
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD166WL-L12G3K

      MOD166WL-L12G3K

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWall-lamp-Tau
    • Сімейство продуктівDecorative
    • Група продуктівTau
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)30
    • Ширина (мм)167
    • Глибина (мм)844
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
    • Класифікація IFCLamp
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Опис Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Заголовок OmniClassLamps
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
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (49)