Публікуйте свої продукти
Machine grouting - Cementitious mortar - MasterFlow 928
MBCC - Sika
Заархівовано

Machine grouting - Cementitious mortar - MasterFlow 928

MBCC Group is now Sika!

Please find all the MBCC Group, Master Builders Solutions, Watson Bowman Acme and Thermotek BIM objects at:

www.bimobject.com/Sika

MasterFlow 928: Single component, cement based, non – shrink, high strength precision grout.

MasterFlow 928 is recommended for:
- Grouting precision equipment, baseplates, soleplates, and columns.
- Precision grouting of machinery like gas turbines, compressors, pumps, lathe and milling machines, etc.
- Grouting application where shrinkage must be eliminated and where high-strength grout similar in appearance to mortar is required or desired.
- Non-shrink grouting of precast wall panels, beams and columns, anchor bolts and reinforcing bars.

Специфікація
  • Application of single component, cement based, high strength, precision grout, in thicknessess between 10mm and 100mm, MasterFlow 928 from Master Builders Solutions (or similar / analogous). 

Технічна специфікація
  • Унікальний номерMasterFlow_928
  • Сімейство продуктівMasterFlow® - Master Builders Solutions
  • Група продуктівCementitious Grouts
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2019-07-09
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCement
  • Матеріал допоміжнийSand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Опис Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Код CSI MasterFormat 201403 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Non-Shrink Grouting
  • Номер OmniClass23-13 15 15 11 17
  • Заголовок OmniClassNonmetallic Concrete Grouts