Публікуйте свої продукти
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
    MBCC - Sika
    Заархівовано

    Walltite HP Plus Wall Systems

    WALLTITE HP+ is a two-component closed-cell spray polyurethane foam system utilizing an EPA-approved, zero ozone-depleting blowing agent. It is designed for use in residential construction applications. WALLTITE HP+ is compatible with most common construction materials, but can only be processed with ELASTOSPRAY® 8000A Isocyanate. The benefits of WALLTITE HP+ include: Superior Insulation, Non-Fibrous, Controls Moisture Infiltration, Structural Enhancement, Controls Air Infiltration

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWalltite_HP_Plus_Wall_Systems
    • Сімейство продуктівSpray Polyurethane Foam
    • Група продуктівWalltite
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-08-08
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийInsulation
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код CSI MasterFormat 201407 27 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sprayed Foam Air Barrier
    • Номер OmniClass23-13 25 19 15 11
    • Заголовок OmniClassSprayed Thermal Insulation Coatings