Публікуйте свої продукти
Empty rolley 7 drawers s8
Sonic Equipment BV

Empty rolley 7 drawers s8

7 drawers 5 shallow drawers (dim. 575 x 370 x 60 mm) 2 deep drawers (dim. 575 x 370 x 137 mm) drawers release system integrated within the handle, to prevent tipping over fully 100% retractable drawers high quality powdercoating front centralized safety lock folding keys can holder rubber top deck rubber casters (ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed overall weight: 67kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg ral black: 9004
Технічна специфікація
  • Унікальний номер4730167
  • Сімейство продуктівförvaringssystem
  • Група продуктівS8
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-05-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1012
  • Ширина (мм)775
  • Глибина (мм)460
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вНідерланди
  • Виготовлено вТайвань
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Швеція