Публікуйте свої продукти
Empty trolley s10 8 drawers black (RAL9004)
Sonic Equipment BV

Empty trolley s10 8 drawers black (RAL9004)

8 drawers 7 shallow drawers (dim. 575 x 370 x 60 mm) 1 deep drawer (dim. 575 x 370 x 137 mm) drawers blocking system to prevent tipping over fully 100% retractable drawers auto return ball bearing slides high quality powdercoating front centralized safety lock folding keys 2 integrated can holders integrated paper towel holder integrated trash bin abs top deck rubber casters (ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed overall weight: 91kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg ral black: 9004
Технічна специфікація
  • Унікальний номер4730918
  • Сімейство продуктівförvaringssystem
  • Група продуктівS10
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-05-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1050
  • Ширина (мм)887
  • Глибина (мм)575
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вНідерланди
  • Виготовлено вТайвань
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Швеція