Публікуйте свої продукти
SONIC MSS 34" 9 drawers & closet with stainless steel top blade
Sonic Equipment BV

SONIC MSS 34" 9 drawers & closet with stainless steel top blade

Create the ultimate work space with the MSS modular storage systems. Keep your work space organized to maximize your work flow and productivity! Stainless steel top blade Self supporting structure, walls no longer needed! Modular customizable to personal wishes Compatible with SFS (Sonic Foam System) RAL Black: 9004 RAL Grey: 9006
Технічна специфікація
  • Унікальний номер4731705
  • Сімейство продуктівförvaringssystem
  • Група продуктівMSS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-05-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)962
  • Ширина (мм)1690
  • Глибина (мм)500
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вНідерланди
  • Виготовлено вТайвань
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Швеція