Публікуйте свої продукти
SWS 32" trolley 2 drawers black
Sonic Equipment BV

SWS 32" trolley 2 drawers black

2 drawers: 1 drawer 270 mm high 1 drawer 380 mm high Fully 100% retractable drawers< Powder coating Front centralized lock Folding key Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 64KG Static load capacity: 400KG Drawer capacity: 40KG RAL black: 9004
Технічна специфікація
  • Унікальний номер47457
  • Сімейство продуктівförvaringssystem
  • Група продуктівSWS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-05-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1025
  • Ширина (мм)830
  • Глибина (мм)500
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вНідерланди
  • Виготовлено вТайвань
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Швеція