Публікуйте свої продукти
Vertical steel swing grab bar
Mediclinics

Vertical steel swing grab bar

5.0 з 5 зірок5.0(5 відгуки)
Part numbers: BG0800 Swing up grab bar with toilet roll holder hook, manufactured by Mediclinics in steel bar Ø 32 mm and 1,5 mm thick. Mediclinics offers these products for the purpose of improving the quality of life of people with reduced mobility. State of the art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Built using steel white epoxy finished. The rotating point of this grab bar is strengthened with a double tube for a maximum resistance. A safety system that blocks the bar in the vertical position prevents its accidental dropping. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBR0800
  • Сімейство продуктівGrab Bars
  • Група продуктівMedinox
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-09-23
  • Номер видання1
  • Висота (мм)300
  • Ширина (мм)100
  • Глибина (мм)738
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія
Австрія
Азербайджан
Алжир
Австралія
Аландські Острови
Афганістан
Ангола
Американське Самоа
Албанія
Бангладеш
Бенін
Вануату
Андорра
Бахрейн
Ботсвана
Віддалені острови США
Бельгія
Британська територія в Індійському океані
Буркіна-Фасо
Гуам
Білорусь
Бруней
Бурунді
Кірибаті
Болгарія
Бутан
Габон
Маршаллові Острови
Боснія і Герцеговина
Вʼєтнам
Гамбія
Мікронезія
Ватикан
Вірменія
Гана
Науру
Велика Британія
Гонконг
Гвінея
Ніуе
Гернсі
Грузія
Гвінея-Бісау
Нова Зеландія
Гібралтар
Ємен
Джибуті
Нова Каледонія
Греція
Ізраїль
Екваторіальна Гвінея
Острів Норфолк
Данія
Індія
Еритрея
Острови Кука
Джерсі
Індонезія
Есватіні
Острови Піткерн
Естонія
Ірак
Ефіопія
Палау
Ірландія
Іран
Єгипет
Папуа-Нова Гвінея
Ісландія
Йорданія
Замбія
Північні Маріанські Острови
Іспанія
Казахстан
Західна Сахара
Самоа
Італія
Камбоджа
Зімбабве
Соломонові Острови
Кіпр
Катар
Кабо-Верде
Тимор-Лешті
Латвія
Киргизстан
Камерун
Токелау
Литва
Китай
Кенія
Тонга
Ліхтенштейн
Кокосові (Кілінг) Острови
Комори
Тувалу
Люксембург
Кувейт
Конго – Браззавіль
Уолліс і Футуна
Мальта
Лаос
Конго – Кіншаса
Фіджі
Молдова
Ліван
Кот-дʼІвуар
Французька Полінезія
Монако
Мʼянма (Бірма)
Лесото
Нідерланди
Макао
Ліберія
Німеччина
Малайзія
Лівія
Норвегія
Мальдіви
Маврикій
Острів Мен
Монголія
Мавританія
Північна Македонія
Непал
Мадагаскар
Польща
Обʼєднані Арабські Емірати
Майотта
Португалія
Оман
Малаві
Росія
Острів Різдва
Малі
Румунія
Пакистан
Марокко
Сан-Марино
Палестина
Мозамбік
Сербія
Південна Корея
Намібія
Словаччина
Північна Корея
Нігер
Словенія
Саудівська Аравія
Нігерія
Угорщина
Сирія
Острів Святої Єлени
Україна
Сінгапур
Південний Судан
Фарерські Острови
Таджикистан
Південно-Африканська Республіка
Фінляндія
Таїланд
Реюньйон
Франція
Тайвань
Руанда
Хорватія
Туреччина
Сан-Томе і Принсіпі
Чехія
Туркменістан
Сейшельські Острови
Чорногорія
Узбекистан
Сенегал
Швейцарія
Філіппіни
Сомалі
Швеція
Шрі-Ланка
Судан
Шпіцберген та Ян-Маєн
Японія
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад