Публікуйте свої продукти
Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm
Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm
    Mediclinics

    Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm

    Part numbers: PR2787 & PR2787B Toilet roll paper dispenser Ø 275 mm, manufactured by Mediclinics in steel, 0.8 mm thick, to be installed directly on the wall. Mediclinics toilet paper dispensers provide a solution for heavy duty paper rolls. The product line is designed to equip any public washroom, offering different products that adapt to the different needs of the washroom that is to be equipped. These models are designed for high traffic washrooms that experience a large influx of people. The solutions provided by this category are available in white Epoxy finish. Highly resistant solutions for high traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and they have a Mediclinics standard safety lock with a key, which is provided with the product. Also, all of them incorporate a slot on the front of the model to allow viewing the amount of paper remaining.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPR2787
    • Сімейство продуктівPaper Towel Dispensers
    • Група продуктівRoll Dispenser
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2015-09-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)310
    • Ширина (мм)310
    • Глибина (мм)129
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    • Вага нетто (кг)1.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Алжир
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Ангола
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Бенін
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Ботсвана
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Буркіна-Фасо
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Бурунді
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Габон
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Гамбія
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Гана
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гвінея
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гвінея-Бісау
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Джибуті
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Екваторіальна Гвінея
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Еритрея
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад