Публікуйте свої продукти
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Ardoise
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Ardoise
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Ardoise
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Ardoise
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Ardoise
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Ardoise
    MÉHAT GIRPAV

    Decorative double-sided concrete fence - MODULA Ardoise

    The MODULA fence is made in France from high-performance reinforced and fiber-reinforced concrete.

    By perfectly imitating slate on both sides of the fence, the MODULA Slate decorative concrete fence recalls the roof of your home and adds a natural touch to your project.

    You can stack up to 5 slabs to create a fence up to 2.025 m high above ground. The Slate concrete fence will allow you to aesthetically delineate your exterior while maintaining a natural look.

    The MODULA Slate fence is paired with attractive and contemporary aluminum posts for embedding, available in 4 colors.

    Специфікація
    • Fencing up to 2.025 m high above ground.

      Colors:

      • MODULA Slate Panel: Stone Tone, Wood, Brown, Green, Gray, Anthracite
      • Aluminum Post: Anthracite, Brown, Champagne, Green

      Panel Dimensions:

      • MODULA Slate Panel 45 cm: 191.5 x 45 x 2.3 cm
      • MODULA Slate Panel 22.5 cm: 191.5 x 22.5 x 2.3 cm

      Post Dimensions:

      • Aluminum post, 8 x 7 cm section, optional starting/finishing profile
      • Lengths: 2.50 m or 2.80 m
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcloture-modula-ardoise
    • Сімейство продуктівConcrete fence
    • Група продуктівModula
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-14
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Огорожі
    • Класифікація IFCRailing

    Доступність регіону

    Європа
    Бельгія
    Люксембург
    Франція
    Швейцарія

    Схожі продукти

    3.5 з 5 зірок 3.5 (24)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (37)