Публікуйте свої продукти
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Designs
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Designs
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Designs
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Designs
Decorative double-sided concrete fence - MODULA Designs
    MÉHAT GIRPAV

    Decorative double-sided concrete fence - MODULA Designs

    Combine MODULA laser-cut aluminum decors with MODULA Slat or MODULA Mesh panels to add a modern touch to your fence and personalize your project. This will add a touch of freshness to your space and meet the requirements of local urban planning regulations (PLUs) prohibiting solid fences.

    Perfectly suited to double-sided fencing, the decors are aesthetically pleasing on both sides, for complete harmony. Requiring no maintenance, they combine the strength of concrete with the modern look of aluminum.

    With two aluminum panel models and four colors available, there are numerous combination possibilities to create a unique fence that blends seamlessly into your garden.


    Специфікація
      • Compatibility: MODULA Slat and MODULA Mesh fencing, to be placed as the last or second-to-last panel in the span
      • Material: Laser-cut and plastic-coated aluminum
      • 2 models: MODULA Graphik decor or MODULA Mosaic decor
      • Sunblocking rate: Graphik decor 75% | Mosaic decor 92%

      Colors

      • Anthracite, Brown, Champagne, Green

      Dimensions:

      • Laser-cut aluminum decor: 191.5 x 22 x 2.5 cm
      • Sheet thickness: 3 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcloture-modula-decors
    • Сімейство продуктівConcrete fence
    • Група продуктівModula
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-14
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
    • Класифікація IFCRailing

    Доступність регіону

    Європа
    Бельгія
    Люксембург
    Франція
    Швейцарія

    Схожі продукти