Публікуйте свої продукти
B Vent Spun Aluminum - TPO
Menzies Metal Products

B Vent Spun Aluminum - TPO


• Seamless one piece construction made from heavy gauge aluminum.
• Eliminates framed curbs.
• Seamless for high temperature torch-on roofing systems.
• 8” water height.
• Available sizes in one inch increments from 4″ to 12”.
• Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

Product Tags:
coated products, Thermoplastic Olefin coated, TPO, Ventilation Supplies


Технічна специфікація
  • Унікальний номерb-vent-aluminum-tpo
  • Сімейство продуктівFlat Roofing Products
  • Група продуктівAluminum B-Vent
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-05-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Матеріал допоміжнийThermoplastic olefin (TPO)
  • Розроблено вКанада
  • Виготовлено вКанада
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCRoofing drains
  • Код UNSPSC30151605
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати