Публікуйте свої продукти
B Vent Flat Galvanized
Menzies Metal Products

B Vent Flat Galvanized

Menzies Metal Flat Galvanized B Vent is available in sizes between 4″ to 12″. This vent is ideal for flat roof HVAC applications.

• HOTWELD for torch-on and other applications.
• Available in 1″ increment sizes from 4″ to 12″.
• 4” roof flange.
• 8” height.
• Custom sizes available by request.
• Also available in TPO Direct Weld™.

042416

Product Tags:
A Vent Flashing, Aluminum B Vent, B Vent Flashing, C Vent Flashing, Custom B Vent, Fireplace Flashing, Flat B Vent, Furnace Flashing, Gas Pipe Flashing, Hot Weld Flashing, HVAC Vents, Pipe Flashing, Pitch B Vent, Spun B Vent, Storm Collar, Vent Flashing, Vent Pipe Flashing, Ventilation Supplies



Технічна специфікація
  • Унікальний номерb-vent-galvanized
  • Сімейство продуктівFlat Roofing Products
  • Група продуктівGalvanized B-Vent
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-05-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вКанада
  • Виготовлено вКанада
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCObject

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати