Публікуйте свої продукти
Built Up Roof Vent
Menzies Metal Products

Built Up Roof Vent


Menzies Metal Built Up Flat Roof Vents are ideal for flat roof ventilation applications. Galvanized, and HOTWELDED for high heat application, the BUR vent also comes with a 1/4″ bird screen.

  • 26 gauge.
  • Custom sizes available by request.
  • Also available in TPO Direct Weld™.

061716

Product Tags:
Apartment Vent, Bird House, Commercial Vent, Dog House, Dryer Vent, Flat Roof Vent, Hot Weld Vent, Multiple Stack Vent, Plumbing Supplies, TPO Vent


Технічна специфікація
  • Унікальний номерbuilt-up-roof-vent
  • Сімейство продуктівFlat Roofing Products
  • Група продуктівBuilt Up Roof Vent
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-05-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Natural Ventilation
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCRoofing drains
  • Код UNSPSC30151605
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States