Публікуйте свої продукти
Commerical Spun Copper Drain - TPO
Menzies Metal Products

Commerical Spun Copper Drain - TPO

  • TPO coated flange.
  • Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer
  • All fasteners are stainless steel
  • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64
  • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal
  • Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems
  • Longer pipes available

011018

Product Tags:
coated products, Roof Drains, Thermoplastic Olefin coated, TPO


Технічна специфікація
  • Унікальний номерcommercial-copper-tpo
  • Сімейство продуктівFlat Roofing Products
  • Група продуктівCommercial Copper Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-05-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCopper
  • Матеріал допоміжнийThermoplastic olefin (TPO)
  • Розроблено вКанада
  • Виготовлено вКанада
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCRoofing drains
  • Код UNSPSC30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39 13
  • Заголовок OmniClassRoof Drains With Strainer
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати