Публікуйте свої продукти
Compound sets horizontal - 2 zones
Compound sets horizontal - 2 zones
    MéO - La fenêtre émotion

    Compound sets horizontal - 2 zones

    Horizontal assembly with 2 zones MéO, with wood interior and aluminium exterior.

    Possibility of conversion between window, French window, tilt and turn or fixed.

    Customizable dimensions to meet manufacturing constraints.

    Opening with handle of your choice: Right / Left.

    Optional thermobloc rolling shutter (195 or 225 mm box).

    Total break of thermal bridge between the two structures wood and aluminum.

    Thermal frame integrated in the sash, 5 seals, glued glazing.

    Patented joinery.

    Специфікація
    • Different variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Window with standard or PMR sill.

      New or renovation.

      Outside: choice of color (27 aluminum shades). 

      Inside: choice of wood species and finish (2 species and 10 finishes).

      Modeling non-contractual.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205 
      • Frame width 33,43,53,63,73,83  
      • Sill length 75,105,145,185,205 
      • Glazing thickness from 27,5 to 34 
      • Adjustable handle height 
      • Sill height 
      • Tunnel position (Renovation)
      Технічна специфікація
      • Унікальний номерMeO-F-PF-2vtx-hz
      • Сімейство продуктівWindows
      • Група продуктівWood & aluminium windows
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2021-10-20
      • Номер видання1
      Посилання
      Пов'язані
      • Матеріал основнийWood
      • Матеріал допоміжнийAluminium
      • Розроблено вFrance
      • Виготовлено вFrance
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectВікно - Жалюзі
      • Класифікація IFCWindow
      • Код за ETIMEC003536
      • Назва за ETIMWindow (complete with frame)
      • Назва UNSPSCWindows
      • Код UNSPSC301716
      • Код Uniclass 2015EF_25_30
      • Опис Uniclass 2015Doors and windows
      • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
      • Номер OmniClass23-17 13 00
      • Заголовок OmniClassWindows
      • Код CSI UniFormat IIB2020
      • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

      Доступність регіону

      Європа
      France

      Схожі продукти

      3.9 з 5 зірок 3.9 (59)
      4.5 з 5 зірок 4.5 (25)
      4.4 з 5 зірок 4.4 (23)
      4.6 з 5 зірок 4.6 (13)
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Design App для Revit

      Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

      Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

      • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
      • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
      • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit