Публікуйте свої продукти
LaBelle Door Style Cabinets and Accessories
Merillat Cabinetry

LaBelle Door Style Cabinets and Accessories

• Full Overlay door design
• Solid wood, mitered door frame with 2 3/16” stiles and rails
• Solid wood, raised center panel door
• Doors and drawers have a 90° return with no reverse bevel
• 5-Piece mitered drawer front with solid wood recessed panel
• Solid wood drawer frame with 2 3/16” stiles and rails, except drawer fronts 4 1/8” tall or less, which have 1 1/2” stiles and rails
• Drawer fronts 9 3/4” tall or greater have 2 3/16” stiles and rails and solid wood raised center panel
• Concealed self-closing hinge
• Decorative hardware is required
• Glass Door (GD) option available on select cabinets. See Construction Options for specifics

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmerillat-009
  • Сімейство продуктівCasework
  • Група продуктівClassic
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-20
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати