Публікуйте свої продукти
Ralston Door Style Cabinets and Accessories
Merillat Cabinetry

Ralston Door Style Cabinets and Accessories

• Full Overlay door design
• Solid wood door frame with 3” stiles and rails
• Recessed flat, veneer center panel door
• Doors and drawers have a 90° return and no reverse bevel
• Slab drawer front is solid wood
• Concealed self-closing hinge
• Decorative hardware is required
• Glass Door (GD) option and Mullion Glass Door (MG) option available on select cabinets. See Construction Options for specifics

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmerillat-012
  • Сімейство продуктівCasework
  • Група продуктівClassic|Express
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-20
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати