Публікуйте свої продукти
MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S
MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S
MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S
MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S
MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S
MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S
MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S

    MBT Metal Sheet Roof Bolt System M-DEX760-25-S

    - Wide corrugation and high-curved ribs, strong and durable, can be restructured across the batten - Diagonal cubicle (5 degrees) - Anti-Capillary Protect the water that enters... Steel Model M-DEX760-25-S Bolt Regulation System Orders per sheet over 30 m
    Специфікація
    • Working width 760 mm., rib height 25 mm., minimum slope 5° (1/12), minimum bend radius 450 mm., minimum natural bend radius 30,000 mm., maximum transport length 25,000 mm. . Production length at the job site On Request
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMBT_Metal_Sheet_Roof_Bolt_System_M-DEX760-25-S
    • Сімейство продуктівMetal Sheet
    • Група продуктівRoof
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-12-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)25
    • Ширина (мм)760
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Номер OmniClass23-13 39 11
    • Заголовок OmniClassExterior Roof Panels
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit