Публікуйте свої продукти
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40
MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40

    MBT Metal Sheet Roof Boltless System M-LOCK700-40

    4.0 з 5 зірок4.0(7 відгуки)
    - Have a high curl and a wide belly thus increasing the batting distance more. Makes the structure economical - Fixing the sheet with the innovation of locking pin 3 in 1 "Superlock 40", which makes it easy to install, locks tightly, closely and is strong
    Специфікація
    • Working width 700 mm., rib height 40 mm., minimum slope 2° (1/30), minimum bend radius 800 mm., minimum natural bend radius 45,000 mm., maximum transport length 25,000 mm. . Production length at the job site On Request
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMBT_Metal_Sheet_Roof_Boltless_System_M-LOCK700-40
    • Сімейство продуктівMetal Sheet
    • Група продуктівRoof
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-12-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)40
    • Ширина (мм)700
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Номер OmniClass23-13 39 11
    • Заголовок OmniClassExterior Roof Panels
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit