Публікуйте свої продукти
Fascia - Edge Systems One: One Edge
Metal-Era (Legacy)

Fascia - Edge Systems One: One Edge

Edge Systems One offers quick-to-ship convenience and economical pricing to simplify projects and maximize profits. Our One Edge Fascia for single ply roofs protects against high wind events, saving the building from costly damage. The design eliminates the stripping in typical of other products, making One Edge Fascia fast and easy to install.

It has the test-verified securement strength required for Factory Mutual-insured buildings, but is still economically priced to simplify projects and maximize profits.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерese-s
  • Сімейство продуктівRoof Edgings and Trims
  • Група продуктівEdge Systems One
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-05-23
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийMetal
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Опис Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Код CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Код CSI UniFormat IIB30
  • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING