Публікуйте свої продукти
Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat
Metal-Era (Legacy)

Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Perma-Tite Continuous Cleat Coping is a fully engineered coping system designed with 24-gauge galvanized steel continuous cleats on the inside and outside faces, providing long-term performance against high wind events. In addition, the snap-on design facilitates fast and easy installation. Perma-Tite Coping is custom fabricated in sizes to meet specific job requirements.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерpt-ccc-001
  • Сімейство продуктівRoof Edgings and Trims
  • Група продуктівPerma-Tite
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-05-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийMetal
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Опис Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Код CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Код CSI UniFormat IIB30
  • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

Доступність регіону

Північна Америка