Публікуйте свої продукти
Double Deflection Grille - Aluminum - Surface Mount - Model H4004-1 / V4004-1
METALAIRE

Double Deflection Grille - Aluminum - Surface Mount - Model H4004-1 / V4004-1

The Series 4000 sets the standard for performance and appearance for supply grilles/registers in the industry. Model 4000 (V-vertical blades and H-Horizontal blades) is aluminum construction; and model 4000S is steel construction. The series 4000 are available with a number of options and accessories to meet a variety of applications.

  • Double deflection is offered in the 4004 models and the model 4002M has a built-in multi-shutter damper
  • Series 4000 grilles and registers can be selected with either vertical or horizontal front blades
Специфікація
  • Surface Mount Models (-1 Border)
    Single Deflection
    V4002-1 Aluminum - Vertical Blade - Single Def.
    H4002-1 Aluminum - Horizontal Blade - Single Def.
    V4002S-1 Steel - Vertical Blade - Single Def.
    H4002S-1 Steel - Horizontal Blade - Single Def.
    V4002M-1 Aluminum - Vertical Blade, Multi-shutter Damper
    H4002M-1 Aluminum - Horizontal Blade, Multi-shutter Damper
    V4002SM-1 Steel - Vertical Blade, Multi-shutter Damper
    H4002SM-1 Steel - Horizontal Blade, Multi-shutter Damper
    Double Deflection
    V4004-1 Aluminum - Vertical Blade - Double Def.
    H4004-1 Aluminum - Horizontal Blade - Double Def.
    V4004S-1 Steel - Vertical Blade - Double Def.
    H4004S-1 Steel - Horizontal Blade - Double Def.

    Lay-In Models (-6 Border)
    Single Deflection
    V4002-6 Aluminum - Vertical Blade - Single Def
    H4002-6 Aluminum - Horizontal Blade - Single Def.
    V4002S-6 Steel - Vertical Blade - Single Def.
    H4002S-6 Steel - Horizontal Blade - Single Def.
    Double Deflection
    V4004-6 Aluminum. - Vertical Blade - Double Def.
    H4004-6 Aluminum - Horizontal Blade - Double Def.
    V4004S-6 Steel - Vertical Blade - Double Def.
    H4004S-6 Steel - Horizontal Blade - Double Def.

    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерV-H-4004-1-Surface-Mount-Aluminum-Double-Deflection-Grille
  • Сімейство продуктівGrilles, Registers & Diffusers
  • Група продуктівGrilles & Registers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-15
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Назва UNSPSCAir diffusers
  • Код UNSPSC40101505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Опис Uniclass 2015Air diffusers
  • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Номер OmniClass23-33 49 11 11
  • Заголовок OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Мексика
Сполучені Штати