Публікуйте свої продукти
AIR CIRCLE TABLES WITH STOOLS
Metalco

AIR CIRCLE TABLES WITH STOOLS

4.4 з 5 зірок4.4(5 відгуки)
AIR CIRCLE is the round table with integrated stools, winner of the Red Dot 2022 award for urban design. AIR CIRCLE is perfect for equipping parks and open spaces dedicated to people and encouraging social interaction. Available in two versions with 4 or 6 seats, half of which are always adjustable in height, with an HPL top and a heavy-duty steel sheet structure to increase stability and safety.
Специфікація
  • AIR CIRCLE 4 L 1660 x W 1660 x h 434 H 730 | 53 Kg AIR CIRCLE 6 L 1860 x W 1860 x h 434 H 730 | 84 Kg
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAIR-CIRCLE
  • Сімейство продуктівAIR CIRCLE
  • Група продуктівAIR CIRCLE
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-04-12
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
  • Номер OmniClass23-11 29 15
  • Заголовок OmniClassExterior Tables

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (8)