Публікуйте свої продукти
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
    Metalco
    Заархівовано

    ALFA BETA GAMMA PLANTER

    4.8 з 5 зірок4.8(17 відгуки)
    ALFA, BETA, and GAMMA are three irregularly shaped planters, that can can be combined with each other. They can be positioned individually or in compositions to create groups, islands, or lines. These planters are available in stainless steel, painted steel, and corten steel.
    Специфікація
    • ALFA L 615 x W 700 x H 680 | 44 Kg BETA L 800 x W 700 x H 680 | 52 Kg GAMMA L 1215 x W 700 x H 680 | 75 Kg
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерALFA-BETA-GAMMA
    • Сімейство продуктівALFA BETA GAMMA
    • Група продуктівALFA BETA GAMMA
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-04-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Код Uniclass 2015Ss_45_40_28_25
    • Опис Uniclass 2015External planter systems
    • Номер OmniClass23-11 27 13 17
    • Заголовок OmniClassPlanters

    Схожі продукти