Публікуйте свої продукти
BLOOM LITTER BIN
Metalco
Заархівовано

BLOOM LITTER BIN

BLOOM is a lidless bin whose design resembles the petals of a tulip. Made of molded steel with a circular base and an internal sack holder ring, it has a capacity of approximately 60 liters.
Специфікація
  • BLOOM Ø 535 x H 870 | 48 Kg | L 80
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBLOOM
  • Сімейство продуктівBLOOM
  • Група продуктівBLOOM
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-04-12
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Waste & Recycling
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_70
  • Опис Uniclass 2015Recycling bins
  • Номер OmniClass23-27 59 13
  • Заголовок OmniClassRecycling Bins