Публікуйте свої продукти
DAHLIA PLANTER
DAHLIA PLANTER
DAHLIA PLANTER
DAHLIA PLANTER
DAHLIA PLANTER
DAHLIA PLANTER
    Metalco
    Заархівовано

    DAHLIA PLANTER

    Planters, with simple cylindrical or square shape, available in various sizes, entirely made from steel sheet, with a circular or squared lower base support with fixings to regulate its slant. Each planter can be accessorised with two stainless steel plates which can be used to attach name-plates or labels.
    Специфікація
    • POWDRE COATED STEEL OR CORTEN STEEL OR STAINLESS STEEL FIXINGS: FREE STANDING
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDAHLIA
    • Сімейство продуктівDAHLIA
    • Група продуктівDAHLIA
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-09-27
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Код Uniclass 2015Ss_45_40_28_25
    • Опис Uniclass 2015External planter systems
    • Номер OmniClass23-11 27 13 17
    • Заголовок OmniClassPlanters

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (8)