Публікуйте свої продукти
EDGE SX | DX BENCH
Metalco
Заархівовано

EDGE SX | DX BENCH

Lightweight lines, smart functionality, and modern design are the main features of EDGE SMART, a bench made of HPC concrete consisting of two cantilevered seats joined by a steel element that also serves as a charging area with its USB sockets. EDGE is the winner of the 2019 IF Design Award.
Специфікація
  • EDGE SX L 1990 x W 525 x H 455 | 320 Kg EDGE DX L 1990 x W 525 x H 455 | 310 Kg
Технічна специфікація
  • Унікальний номерEDGE-DX
  • Сімейство продуктівEDGE
  • Група продуктівEDGE
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-04-12
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Опис Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Номер OmniClass23-11 29 13 11
  • Заголовок OmniClassExterior Benches

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (10)
5.0 з 5 зірок 5.0 (7)